Клеммы для печатной платы - SMKDSP 1,5/ 8 BD:NZ - 1722642

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, Номинальное сечение: 1,5 мм², размер шага: 5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 55 °, цвет: зеленый, Длина выводов [P]: 3,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1722642
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356117401
Вес/шт. (без упаковки) 11,381 GRM