Клеммы для печатной платы - MKKDS 3/ 2-5,08 BU - 1721825

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 2, цвет: синий, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1721825
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918231828
Вес/шт. (без упаковки) 9,227 GRM