Клеммы для печатной платы - MKKDS 3/ 2-5,08 - 1721728

На рисунке показан 2-контактный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 22 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм², размер шага: 5,08 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1721728
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 109 (C-1-2013)
GTIN 4017918025106
Вес/шт. (без упаковки) 8,919 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь