Клеммы для печатной платы - SMKDS 5/ 2-9,5 BK - 1720075

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, размер шага: 9,52 мм, полюсов: 2, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1720075
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918240547
Вес/шт. (без упаковки) 6,690 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!