Разъем печатной платы - PC 5/11-STCL-7,62 - 1718465

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 11, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1718465
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 379 (CC-2009)
GTIN 4046356175470
Вес/шт. (без упаковки) 59,760 GRM