Вилочная часть - QC 1,5/ 4-STF - 1718135

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1718135
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 293 (C-1-2013)
GTIN 4046356140409
Вес/шт. (без упаковки) 11,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь