Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 THTGY7038AU - 1717466

На рисунке изображено стандартное изделие

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, цвет: агатовый серый, поверхность контакта: Золото, монтаж: THR пайка, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1717466
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356138789
Вес/шт. (без упаковки) 2,633 GRM