Клеммы для печатной платы - MKDS 5/ 4-9,5 BG Z1L BD:PE-W - 1717246

На рисунке показан 2-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 4 мм², размер шага: 9,52 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: кремнисто-серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1717246
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356138215
Вес/шт. (без упаковки) 11,952 GRM