Разъем печатной платы - MC 1,5/ 8-ST-3,81 CN BDX40.13B - 1717229

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 8, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1717229
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
GTIN 4055626505732
Вес/шт. (без упаковки) 6,090 GRM