Клеммы для печатной платы - SMKDSNF 1,5/ 5-5,08 GY7035 - 1717205

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 5, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 325 °, цвет: светло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1717205
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626461113
Вес/шт. (без упаковки) 6,289 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!