Клеммы для печатной платы - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z 1RZ MCBU-GN - 1717186

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, Номинальное сечение: 1,5 мм², размер шага: 3,5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный, Расположение контактов: Зигзагообр. разводка выводов M, Длина выводов [P]: 3,6 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1717186
Упаковочная единица 220 Шт
Минимальный объем заказа 220 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626476834
Вес/шт. (без упаковки) 2,067 GRM