Гибридный разъем на печатную плату - PCH 6/ 4+4-G-7,62 - 1717105

На рисунке показана 3+4-контактная модель

Гибридный разъем на печатную плату, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное сечение: 6 мм², полюсов: 8, размер шага: 7,62 мм, цвет: черный, монтаж: Пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономия времени и места благодаря сочетанию сигнальных и силовых цепей в одном разъеме на плату
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1717105
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626530536
Вес/шт. (без упаковки) 13,338 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь