новые

Гибридный штекер печатной платы - LPCH 6/ 4+6-STL4-7,62 - 1716989

На рисунке показан вариант с 4+4 контактами, фланец на защелках в положении 4

Гибридный штекер для печатных плат, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 10, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
  • Однозначно определяемые положения рычага обеспечивают надежный обратный сигнал об открытом или закрытом состоянии клеммного блока
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1716989
Упаковочная единица 25 Шт
Минимальный объем заказа 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626530444
Вес/шт. (без упаковки) 38,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь