Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 4-STF-5,08 BKAULUB NZ - 1716975

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1716975
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356136389
Вес/шт. (без упаковки) 7,723 GRM