новые

Разъем печатной платы - LPC 6/ 2-ST-7,62 - 1716921

На рисунке показан 2-полюсный вариант.

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Номинальное сечение: 6 мм², полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
  • Однозначно определяемые положения рычага обеспечивают надежный обратный сигнал об открытом или закрытом состоянии клеммного блока
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1716921
Упаковочная единица 25 Шт
Минимальный объем заказа 25 Шт
GTIN 4055626515007
Вес/шт. (без упаковки) 14,000 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь