Разъем печатной платы - TPC 16/ 4-ST-10,16GY31CP2BDWH - 1715966

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Номинальное сечение: 16 мм², полюсов: 4, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: сине-серый, поверхность контакта: Серебро

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715966
Упаковочная единица 20 Шт
Минимальный объем заказа 20 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626437637
Вес/шт. (без упаковки) 96,270 GRM