Клеммы для печатной платы - SPTA 1/ 2-5,0 BD2:1-2 - 1715959

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 9 A, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 65 °, цвет: зеленый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715959
Упаковочная единица 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626456072
Вес/шт. (без упаковки) 1,500 GRM