Клеммы для печатной платы - MKDS 1,5/ 8-5,08 BD:1-8 - 1715886

На рисунке показан 15-контактный вариант сборки модуля

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 8, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715886
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918231361
Вес/шт. (без упаковки) 10,917 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!