Компоненты для проходного монтажа - PC 6-16/10-G1-10,16 CP1-3 - 1715811

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 16 мм², полюсов: 10, размер шага: 10,16 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное 3-рядное расположение выводов, длина выводов [P]: 4,1 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715811
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356110273
Вес/шт. (без упаковки) 38,854 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!