Винтовые компактные клеммные модули - PT 2,5/ 2-5,0-H TIGY - 1715768

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм², размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: желто-зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 4,1 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715768
Упаковочная единица 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626446004
Вес/шт. (без упаковки) 2,362 GRM