Разъем печатной платы - MC 1,5/ 3-STF-3,5 BK - 1715400

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 3, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715400
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
GTIN 4046356102858
Вес/шт. (без упаковки) 2,924 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!