Разъем печатной платы - MC 1,5/ 8-ST-3,81 YE - 1715370

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 8, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: желтый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715370
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 2000 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626403861
Вес/шт. (без упаковки) 6,090 GRM