Клеммы для печатной платы - MKDSN 1,5/ 6 BU SSC - 1715283

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, размер шага: 5 мм, полюсов: 6, цвет: синий, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715283
Упаковочная единица 100 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626405292
Вес/шт. (без упаковки) 5,500 GRM