Разъем печатной платы - DMC 1,5/ 6-G1F-3,5-LRP26AUTHRR - 1715233

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, Номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: THR пайка, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715233
Упаковочная единица 180 Шт
Минимальный объем заказа 180 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626517827
Вес/шт. (без упаковки) 6,560 GRM