Разъем печатной платы - DMC 1,5/14-G1F-3,5-LRP26AUTHRR - 1715229

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 14, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715229
Упаковочная единица 180 Шт
Минимальный объем заказа 180 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626517834
Вес/шт. (без упаковки) 11,000 GRM