Разъем печатной платы - TPC 16/ 4-ST-10,16 - 1715196

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 16 мм², полюсов: 4, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715196
Упаковочная единица 20 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 556 (C-1-2013)
GTIN 4046356102964
Вес/шт. (без упаковки) 95,990 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь