Колодки с ножевыми контактами SMD - FP 1,27/ 40-MH - 1714918

На рисунке показан 12-полюсный вариант с 12 контактами

Ножевая колодка SMD, Номинальный ток при 20 °C: 1,4 A, Испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 40, размер шага: 1,27 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: SMD пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Компактные, многоконтактные штекерные разъемы «плата-плата» или «кабель-плата» для компактной конструкции устройств
  • Сгруппированные, копланарные или прямоугольные разъемы печатной платы обеспечивают гибкость в устройстве
  • Возможность комбинирования ножевых и пружинных колодок различной высоты - с учетом индивидуальных расстояний между печатными платами от 8 мм до 13,8 мм
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714918
Упаковочная единица 560 Шт
Минимальный объем заказа 560 Шт
GTIN 4055626402963
Вес/шт. (без упаковки) 2,240 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь