Колодки с пружинными зажимами IDC - FP 1,27/ 32-FWL - 1714907

На рисунке показан 12-полюсный вариант с 12 контактами

Соединительная колодка IDC, Номинальный ток при 20 °C: 1,2 A, Испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 32, размер шага: 1,27 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Компактные, многоконтактные штекерные разъемы «плата-плата» или «кабель-плата» для компактной конструкции устройств
  • Возможность заказа готовых изделий: планки IDC с пружинящими контактами и плоским шлейфом готовы к немедленному использованию в устройстве
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714907
Упаковочная единица 240 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626402864
Вес/шт. (без упаковки) 2,220 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь