Компоненты для проходного монтажа - FRONT-FMC 1,5/D32-MF-6,35 - 1714763

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 32, размер шага: 6,35 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714763
Упаковочная единица 20 Шт
Минимальный объем заказа 500 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626387772
Вес/шт. (без упаковки) 13,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь