Разъем печатной платы - TVFKC 1,5/ 3-ST CP12BD-22-SO - 1714662

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714662
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626370071
Вес/шт. (без упаковки) 4,726 GRM