Разъем печатной платы - ZEC 1,0/ 1-ST-3,5 BUGY - 1714647

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 1 мм², полюсов: 1, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: сине-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714647
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356099646
Вес/шт. (без упаковки) 1,576 GRM