Разъем печатной платы - TFMC 1,5/ 3-ST-3,5 BKBDWH96SO - 1714299

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 3, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714299
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626365510
Вес/шт. (без упаковки) 3,580 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!