Клеммы для печатной платы - MKKDSN 1,5/24-5,08 - 1713993

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 24, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713993
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626340319
Вес/шт. (без упаковки) 52,310 GRM