Клеммы для печатной платы - SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0P26BDWH1-3 - 1713889

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 1,5 мм², размер шага: 5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: THR пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное двойное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713889
Упаковочная единица 180 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626337470
Вес/шт. (без упаковки) 2,240 GRM