Разъем печатной платы - SPC 5/ 6-STF-7,62 GY - 1713877

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 6 мм², полюсов: 6, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713877
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626326955
Вес/шт. (без упаковки) 33,438 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!