Разъем печатной платы - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1,3 - 1713605

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713605
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626323060
Вес/шт. (без упаковки) 5,948 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь