Разъем печатной платы - MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 CN1,4 BD:-1 - 1713560

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713560
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626324074
Вес/шт. (без упаковки) 3,052 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь