Клеммы для печатной платы - MKDSN 1,5/ 5 RD H1L - 1713440

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Клеммы для печатной платы, размер шага: 5 мм, полюсов: 5, цвет: красный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713440
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626313870
Вес/шт. (без упаковки) 4,610 GRM