Компоненты для проходного монтажа - MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THRR56 - 1713402

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 8, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713402
Упаковочная единица 200 Шт
Минимальный объем заказа 200 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 213 (C-1-2013)
GTIN 4046356092913
Вес/шт. (без упаковки) 4,440 GRM