новые

Разъем печатной платы - MCV 1,5/14-G-3,5 P20 THR - 1713381

На рисунке показан 10-контактный вариант

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 14, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713381
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626325842
Вес/шт. (без упаковки) 5,550 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь