Разъем печатной платы - QC 0,5/ 6-ST-3,81 CN2,3,4,5,6 - 1713353

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 0,5 мм², полюсов: 6, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713353
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626320724
Вес/шт. (без упаковки) 5,740 GRM