QC 0,5/ 2-ST-3,81 CN2 - 1713348

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 2, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713348
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626320489
Вес/шт. (без упаковки) 2,118 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь