Вилочная часть - QC 1,5/ 5-ST CP5 - 1713332

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 5, pitch: 5 mm, connection method: Displacement connection, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713332
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626320755
Вес/шт. (без упаковки) 14,064 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь