Разъем печатной платы - PC 5/ 2-GU-7,62 GY7035 - 1713275

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, расположение выводов: Линейное 3-рядное расположение выводов, длина выводов [P]: 4,2 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713275
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626355924
Вес/шт. (без упаковки) 4,524 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!