Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 3-ST GY35 BD:-33Q - 1713236

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, расположение выводов: Линейное расположение выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713236
Упаковочная единица 100 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626311630
Вес/шт. (без упаковки) 4,940 GRM