Компоненты для проходного монтажа - MCV 1,5/12-G-3,81 P26 THRR72 - 1712982

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 12, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712982
Упаковочная единица 200 Шт
Минимальный объем заказа 200 Шт
Страница каталога Стр. 213 (C-1-2013)
GTIN 4046356093309
Вес/шт. (без упаковки) 5,564 GRM