Клеммные блоки для печатного монтажа - PLH 16/ 3-15 BD:2T1-6T3 - 1712964

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 76 A, номинальное напряжение: 1000 В, размер шага: 15 мм, полюсов: 3, тип подключения: Пружинный зажим Push-Lock, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712964
Упаковочная единица 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626345529
Вес/шт. (без упаковки) 28,032 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь