Клеммы для печатной платы - MKDSP 25/ 5-15,00 GY BD:L1 - 1712511

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 125 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 35 мм², размер шага: 15 мм, полюсов: 5, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 4,5 мм. Необходимо избегать длительных механических нагрузок на клеммы

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712511
Упаковочная единица 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626290959
Вес/шт. (без упаковки) 107,880 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!