Разъем печатной платы - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1,2 - 1712497

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Стандартная ответная часть — в том числе для штекеров с системой автоматической фиксации Click-and-Lock
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712497
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626288703
Вес/шт. (без упаковки) 5,948 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь