Разъем печатной платы - ZEC 1,0/ 2-ST-3,5 C1,2,R1 - 1712430

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для непосредственного монтажа, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712430
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626307015
Вес/шт. (без упаковки) 2,699 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь